Kettenradscheibe 6 x 2,8 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 311-005-043
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenrad / -scheibe 6 x 2,8 mm
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenrad-scheibe_6-2-8mm/kettenraddschiebe_6_2_8mm.prj},{NB=Kettenradscheibe 6 x 2,8 mm, fuer Rollenkette nach DIN 8187 ISO/R 606 311-005-043},{IDNR=},{Z=43},{DE=84.7},{DP=82.19},{D1=10},{H=0},{R3=5},{C=0.7},{B1=2.6},{T=6},{IB=2.8},{RO=4.0},{ZX=043},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenradscheibe - 6 x 2,8 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Kettenradscheibe 6 x 2,8 mm aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 311-005-043
Bestellnummer
311-005-043
311-005-043
Zähnezahl
43
43
Abmessungen
84.7
84.7
mm
Abmessungen
82.19
82.19
mm
Abmessungen
10
10
mm
Zahnkopfrundung
5
mm
Breite der Rundung
0.7
mm
Zahnkranzbreite
2.6
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성