??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräsaufnahme für Einschraubfräser BT50-M8-188-L150
Bill of material
506.06.08.5
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
506.06.08.5
Produktbezeichnung
Fräsaufnahme für Einschraubfräser BT50-M8-188-L150 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
30 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
188 mm
Gesamtlänge
289.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SAD
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M8
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0100
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H5
Masse (Gewicht)
3.5 kg
Körperdurchmesser 2
188 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001096595
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели