??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
BT
Bill of material
405.15.13
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
405.15.13
Produktbezeichnung
CNC-Bohrfutter BT 40- 1/13-98 JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
31 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
98 mm
Gesamtlänge
163.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
51
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0130
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1 mm
Einspannlänge, max.
39 mm
Masse (Gewicht)
1.77 kg
Körperdurchmesser 2
50 mm
Länge Körperdurchmesser 2
44 mm
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1 mm
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
13 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001014933
Zolltarifnummer
84669360
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型