??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Quernut-Aufsteckdorn HSK 63-40-60 DIN 69893-A
Bill of material
A63.11.40
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A63.11.40
Produktbezeichnung
Quernut-Aufsteckdorn HSK 63-40-60 mit vergrößertem Bunddurchmesser Mit zusätzlichen 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
88 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
60 mm
Gesamtlänge
92 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M2
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0400
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Masse (Gewicht)
1.9 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001002121
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型