카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBST-15
KBK Antriebstechnik
Rigid Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/rigid-shaft_couplings/kbst.prj},{NB=KBST-15(0-1)},{SIZE=15},{TR=190},{BS=0},{N=1},{D1=15},{D2=15},{A=34},{B=39.1},{DMIN=10},{DMAX=17},{VERS=6},{SB=15},{L=50},{F=M5x16},{TRF=9.0},{CNSMASSEXACT=266},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{CNSSTDDTIME=1 week},{INFO2X=kbst_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO1X=kbst_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
KBK Antriebstechnik
Description
KBST - Rigid Shaft Coupling with single slit
Bill of material
KBST-15
Size
15
15
Torque Steel
190
190
Nm
Bore
Standard Coupling
Coupling with different Bore Diameters
Standard Coupling
Coupling with different Bore Diameters
Keyway (DIN 6885)
without Keyway ✔
without Keyway
without Keyway
with Keyway
with Keyway
Different Bores H7
Different Bores H7
Diameter
34
34
mm
Diameter
39.1
39.1
mm
Length
50
50
mm
Screw (ISO 4762)
M5x16
M5x16
Tightening Torque Screws
9.0
9.0
Nm
Mass
266
266
g
Technical Data Sheet
Product Information
Operating / Installation Instruction
Product Information
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성