카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KB1-10-21-3-3
KBK Antriebstechnik
Metal Bellows Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/metal_bellows_couplings/kb1.prj},{NB=KB1-10-21-3-3},{SIZE=10},{T=1.00},{L=21},{A=15.0},{N=1},{D1=3.00},{D1MIN=3},{D1MAX=8},{D2=3.00},{D2MIN=3},{D2MAX=8},{C=2.0},{E=6},{DE=13.5},{NF=1},{F=M3},{TA=0.5},{RPM=1500},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO1X=kb1_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=kb1_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{NDM=3.000},{LX=21,25,29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
KBK Antriebstechnik
Description
KB1 - Miniature Metal Bellows Coupling with Set Screws
Bill of material
KB1-10-21-3-3
Size
10
10
Torque
1.00
1.00
Nm
Length (±1)
21
25
29
21
25
29
mm
Outer Diameter
15.0
15.0
mm
Keyway (DIN 6885)
without Keyway ✔
without Keyway
Bore (H7)
mm
값 입력 D1
Bore (H7)
mm
cm
inch
ft
확인
Bore (H7)
mm
값 입력 D2
Bore (H7)
mm
cm
inch
ft
확인
Thread Distance
2.0
2.0
mm
Hub Length
6
6
mm
Hub Diameter
13.5
13.5
mm
Piece
1
Screw (ISO 4762)
M3
M3
Tightening Torque
0.5
0.5
Nm
Mass
5.5
5.5
g
Moment of Inertia
1.80
1.80
g*cm^2
Torsional Spring Stiffness CT
510
510
Nm/rad
Radial Spring Stiffness
74
74
N/mm
Axial Spring Stiffness
27
27
N/mm
Misalignment radial max.
0.10
0.10
mm/m
Misalignment axial max.
0.2
0.2
mm
Misalignment angular max.
1.0
1.0
°
Speed max.
1500
1/min
Technical Data Sheet
Product Information
Operating / Installation Instruction
Product Information
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성