카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
KBS71-55x85
KBK Antriebstechnik
Locking Devices / Shrink Discs / Locking Elements
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/locking_devices_shrink_discs_locking_elements/kbs_71_asmtab.prj},{NB=KBS71-55x85},{D=55},{DD=85},{T=2730},{L=55},{L1=30},{L2=36},{L3=47},{PW=226},{PN=146},{NSZ=8},{SZ=M8x30},{TASZ=41},{CNSMASSEXACT=1.15},{CNSSTDDTIME=from stock},{VERS=16},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO3=Product Information},{INFO1X=kbs_71_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=../commonpool/rust_protection_for_shaft_hub_connections.pdf},{INFO3X=kbs71_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{NDM=8.000},{LX=30.000},{PPATH=kbs_71/kbs_71_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
KBK Antriebstechnik
Description
KBS 71 - Locking Device
Bill of material
KBS71-55x85
Inner Diameter
55
55
mm
Outer Diameter
85
85
mm
Ring Diameter
91
91
mm
Torque
2730
2730
Nm
Length
55
55
mm
Length
30
30
mm
Length
36
36
mm
Length
47
47
mm
Surface Pressure on Shaft
226
226
N/mm^2
Surface Pressure on Hub
146
146
N/mm^2
Piece
8
8
Screw (ISO 4762)
M8x30
M8x30
Tightening Torque
41
41
Nm
Mass
1.15
1.15
kg
Technical Data Sheet
Product Information
Specific Information
Product Information
Operating / Installation Instruction
Product Information
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성