카탈로그: KBK Antriebstechnik
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KBK Antriebstechnik
DRE-24-157-10-10
KBK Antriebstechnik
Line Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{kbk/line_shafts/dre.prj},{NB=DRE-24-157-10-10},{SIZE=24},{T=60.0},{TMAX=120},{LMM=157},{LMIN=157},{LMAX=3500},{A=55.0},{N=1},{D1=10.00},{D1MIN=10},{D1MAX=28.00},{D2=10.00},{D2MIN=10},{D2MAX=28.00},{H=20.0},{C=10.5},{E=30.0},{K=22.0},{I=18},{R=50},{B=57.5},{F=M6},{TA=10.0},{CT=6400},{RPM=1500},{TR=},{VERS=3},{INFO1=Product Information},{INFO2=Product Information},{INFO1X=dre_technical_data_sheet_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{INFO2X=dre_operating_installation_instruction_$(CADENAS_LANGUAGE).pdf},{CNSSTDDTIME=1 week},{BX=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
KBK Antriebstechnik
Description
DRE - Line Shaft with Split Hubs and Metal Bellows
Bill of material
DRE-24-157-10-10
Size
24
24
Torque
60.0
60.0
Nm
Torque max.
120
120
Nm
Length min/max (±2)
mm
값 입력 LMM
Length min/max (±2)
mm
cm
inch
ft
확인
Outer Diameter
55.0
55.0
mm
Keyway (DIN 6885)
without Keyway ✔
without Keyway
without Keyway
with Keyway D1
with Keyway D1
with Keyway D2
with Keyway D2
Keyway both sides
Keyway both sides
Bore (H7)
mm
값 입력 D1
Bore (H7)
mm
cm
inch
ft
확인
Bore (H7)
mm
값 입력 D2
Bore (H7)
mm
cm
inch
ft
확인
Thread Distance
20.0
20.0
mm
Thread Distance front side
10.5
10.5
mm
Hub Length
30.0
30.0
mm
Clamping Length
22.0
22.0
mm
Distance between Shaft Ends
113
113
mm
Spider Element Width
18
18
mm
Tube Diameter
50
50
mm
Max Diameter
57.5
57.5
mm
Screw (ISO 4762)
M6
M6
Tightening Torque
10.0
10.0
Nm
Federsteifigkeit Torsion CT
6400
6400
Nm/rad
Speed max.
1500
1/min
Nm
21.0
21.0
mm
Nm
21.0
21.0
mm
Technical Data Sheet
Product Information
Operating / Installation Instruction
Product Information
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성