2102B10
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2102
Un-finished sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2102/un_finished_bore_sprocket_steel/b_type/2102b.prj},{NB=2102B10_()},{TYPE=2102B},{NOT=10},{NOTX=10.000},{DP=205.49},{DO=233},{MATC=},{SD=35},{SURFT=},{BD=107},{BL=56},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
2102B - Un-finished
Bill of material
2102B10
Type
2102B
Number of teeth
10
10
Pitch dia
205.49
205.49
mm
Outer dia
233
233
mm
Teeth bottom dia
165.81
165.81
mm
Caliper dia
165.81
165.81
mm
Width of teeth
17.6
mm
Hardeningtempering
None
Comments for hardeningtempering
Shape of sproket
W : Welding type
Bore diameter
35
mm
Surface treatment
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
No symbol : No
BK : Blackening
UC : Unichrome plating
CM : Chromate
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성