SUS2060B101/2
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2060
Un-finished sprocket (Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2060/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus2060b.prj},{NB=SUS2060B10 1/2_()},{TYPE=SUS2060B},{NOT=10 1/2},{NOT1=101/2},{NOTX=21.000},{DP=129.26},{DO=138},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{BD=83},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
KANA (Katayama Chain)
Description
SUS2060B - Un-finished
Bill of material
SUS2060B101/2
Type
SUS2060B
Number of teeth
10 1/2
10 1/2
Pitch dia
129.26
129.26
mm
Outer dia
138
138
mm
Teeth bottom dia
117.35
117.35
mm
Caliper dia
116.99
116.99
mm
Width of teeth
11.7
mm
Hardeningtempering
None
Comments for hardeningtempering
Shape of sproket
C : Cutting type
Bore diameter
16
16
mm
Caution
The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성