??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9464-05 - Fire protection PROTECT® one-gang junction box for solid wood
Bill of material
9464-05
Art. No.
9464-05
EAN-Code
4013456590175
Designation
Massivholz Brandschutz Geräte-Verbindungsdose PROTECT®, Ø 74 mm F30-B - F90-B
Level of Details
Depth
60 mm
Cut hole Ø
74 mm
Screw spacing
60 mm
Support connectors for each package
5
Sound insulation
Yes
Classification report
Yes
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
8
For wall thicknesses of
100 mm
Combination distance by simply removing the pre-embossed edge
71 mm
Halogen-free
Yes
Inner packaging
10 ST
Dispatch packaging
100 ST
Price/1 ST
16.90
Price group
190
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Brandschutz Geräte-Verbindungsdose für Massivholz Brandschutzwände F30-B-F120-B, Brandschutzdose Massivholz, Ausführung als Geräte-Verbindungsdose nach DIN EN 60670/VDE 0606 und DIN 49073, aus Kunststoff, für Massivholz Brandschutzwände F30-B-F120-B, mit Klassifizierungsbericht, mit Schallschutzfunktion, Installationsöffnung Ø 60 mm, Einbauöffnung Ø 74 mm, Kombinationsabstand 71 mm, Kombinationen mit vollisolierten Verbindungsstutzen, Tiefe 60 mm, für Wandstärken ab 100 mm, mit 4 Schraubdomen und 2 Plus-Minus-Geräteschrauben, Einführungsmarkierungen für 8 NYM-Leitungen bis Ø 11,5 mm, Schutzart IP 30 nach DIN EN 60529, flammwidrig nach DIN EN 60695 bis 850 °C, halogenfrei nach DIN VDE 0604-2-100, für Massivholzinstallationen Hersteller/Typ KAISER 9464-05
ETIM Klasse
EC002601
Klassenname
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Montageart
Hohlwand
Form
rund
Bauform
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung
Einzel
Mit drehbarem Ring
false
Koppelbar
true
Bestückung
ohne
Durchmesser
74 mm
Länge
74 mm
Breite
74 mm
Depth
60 - 60 mm
Innentiefe
- mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke
100 - 300 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
Befestigung der Geräte
schrauben
Mit Schrauben
true
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen
-
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
false
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
true
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
Für Rohrdurchmesser
-
Geeignet für Kabeldurchmesser
0 - 11.5 mm
Rohrarretierung
false
Rohrverriegelung optional
false
Einführung von hinten
true
Anzahl der Einführungen
8
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
-
Werkstoff
Kunststoff
Halogen-free
true
Oberflächenschutz
unbehandelt
Farbe
rot
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
-
Ausführung Deckel
ohne
Transparenter Deckel
false
Deckelbefestigung
geschraubt
Plombierbar
false
Funktionserhalt
E90
Mit Abschirmung
false
Luftdicht
true
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Polzahl der Klemme
-
Klemme lagefixiert
false
Leuchtenhakenbefestigung
false
Stutzen
sonstige
Spezielle Anwendung
Brandschutz
Mit Trennwand
false
Konform BS 4662
-
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models