??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9192-91 - Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm
Stückliste
9192-91
Artikel-Nr.
9192-91
EAN-Code
4013456230019
Bezeichnung
Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm
Detaillierungsgrad
Länge
238 mm
Breite
140 mm
Tiefe
72 mm
Fräsloch Ø
4 x 68 mm
Für Klemmen bis
16 mm2
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
2
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. · Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung · Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten · Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrennung · Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone · Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen