Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9098-77
KAISER
Cavity wall installation
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/hohlwand/9098_77.prj},{NB=9098-77(2)},{CNSORDERNO=9098-77},{HR=00202.00300.0000},{ENO=372630009},{BZ=Quickbox 1x1, für Hohlwände, 83x83x65 mm},{LOD=2},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Quickbox H1 1x1 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 4x M20, 4x M25 Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9098-77 / E-No 372 630 009},{PICTURESMALL=9098_77.png},{M=ABS},{E=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{KOMB=1x1 },{FR=83},{L=83},{B=83},{T=65},{RF=4},{R=4},{IP=20},{OP=100},{CNSMASSEXACT=38.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.511},{CNSEAN=4013456336674}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9098-77 - One-gang box for Swiss standard accessories
Bill of material
9098-77
Order number
9098-77
E number
372630009
Designation
Quickbox 1x1, for hollow walls, 83x83x65 mm
Level of Details
300
200
300
200
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Quickbox H1 1x1 For panel thickness 7-35mm Length x Width x Depth: 83 x 83 x 65 mm Made of ABS, halogen-free, GWT 850°C, SEV-tested Cut hole Ø: 83mm Number of conduit entries: 4x M20, 4x M25 Combination: 1x1 Art. No.: 9098-77 / E No 372 630 009
Material
ABS
Properties
Halogen-free
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
Combination
1x1
Cut hole Ø
83
mm
Length
83
mm
Width
83
mm
Depth
65
mm
Conduit entries M20:
4
mm
Conduit entries up to M25:
4
mm
Individual net weight
38.1
g
Single volume
0.511
l
EAN code
4013456336674
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성