??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 feb 2020. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
1265-40 - Calcestruzzo scatola di collegamento
Lista materiale
1265-40
Article number
1265-40
Designazione
Calcestruzzo scatola di collegamento, con intonaco, con cuscinetto per elemento di supporto
Livello di dettaglio
Tiefe
82 mm
Installation opening Ø
60 mm
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
8
Numero di viti
3
Peso netto individuale
53 g
Singolo volume
0.702 l
EAN-Code
4013456320109
ETIM 40
EC002601
Scheda tecnica
HTML (Online)
Infotext
One-gang junction box DIN VDE 0606-1 and DIN 49073, plastic, diameter 60 mm, depth 60 mm, protection class IP 3X DIN EN 60529, on formwork, Manufacturer / Type Kaiser 1265-40. 3-part, installation height 77 mm for cables and conduits up to diameter 25 mm horizontally and vertically configurable in combination distance of 71 mm fully-insulated cable transition with combinations
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD