??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
256 - 256
Bill of material
256
Artikel-Nr.
256
EAN-Code
5412222256014
Level of details
Länge
100
Breite
100
Tiefe
42
Max. Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Einführungen
12 x 20 mm
Rohreinführung Boden
2 x 16 mm + 2 x 20 mm
Dichtbereich der Einführungen
8,2 - 12,5 mm
Material
PP/PE
Glühdrahtfestigkeit
650 °C
Bemessungsspannung
400 V
Einsatztemperatur
- 30°C / + 70°C
Halogenfrei
Ja
Farbe
Lichtgrau - RAL 7035
Schutzart
IP55
Schlagfestigkeit
IK
Verpackung innen/Versand
10/100
Data sheet
HTML (Online)
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型