??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
200 - 200
Lista materiale
200
Artikel-Nr.
200
EAN-Code
5415160016153
Livello di dettaglio
Lunghezza
130
Larghezza
85
Tiefe
42
Max. conductor cross section
4 mm²
Einführungen
16 x 20 mm
Base conduit entry
2 x 16 mm + 2 x 20 mm
Dichtbereich der Einführungen
8,2 -16,0 mm
Materiale
PP/PP LDPE
Glühdrahtfestigkeit
650 °C
Bemessungsspannung
400 V
Einsatztemperatur
- 30°C / + 70°C
Halogenfrei
Ja
Farbe
Lichtgrau - RAL 7035
Protection
IP55
Impact resistance
IK
Packaging inner/dispatch
5/50
Data sheet
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD