??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
200 - 200
Nomenclature
200
Artikel-Nr.
200
EAN-Code
5415160016153
level of detail
Longueur
130
Largeur
85
Profondeur
42
Max. conductor cross section
4 mm²
Einführungen
16 x 20 mm
Base conduit entry
2 x 16 mm + 2 x 20 mm
Dichtbereich der Einführungen
8,2 -16,0 mm
Matériaux
PP/PP LDPE
Glühdrahtfestigkeit
650 °C
Bemessungsspannung
400 V
Einsatztemperatur
- 30°C / + 70°C
Halogenfrei
Ja
Farbe
Lichtgrau - RAL 7035
Protection
IP55
Impact resistance
IK
Packaging inner/dispatch
5/50
Data sheet
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés