카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
NN3026K
Jtekt North America
Cylindrical roller bearings
Double-row cylindrical roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/cylindrical_roller_bearings/double_row_crb/double_row_crb_nnk_asmtab.prj},{NB=NN3026K},{DESIGNATION=NN3026K},{SERIES=CD},{T=60},{VERS=4.000},{SD=130},{D=200},{B=52},{ROLD=2},{CR=356},{CO=476},{CU=57.7},{NG=2900},{NO=3500},{SR=3.0},{DW=16},{PCD=166.0},{L=16},{ID=156.08},{OD=175.92},{IPOP=9.00},{ST=8-C},{NUM=26},{PPATH=double_row_crb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
Jtekt North America
Description
NN Tapered bore
Bill of material
NN3026K
Bearing Designation
NN3026K
NN3026K
Series
CD
SD - Shaft Dia.
130
130
mm
D - Outside Diameter
200
200
mm
B - Bearing Width
52
52
mm
r - Radius
2.0
2.0
mm
C - Basic Dynamic Load Rating
356
356
kN
C0 - Basic Static Load Rating
476
476
kN
Cu - Fatigue Load Limit
57.7
57.7
kN
Limiting Speed (Grease)
2900
2900
rpm
Limiting Speed (Oil)
3500
3500
rpm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성