WJ-D 11 STO
Jacob
Accesories and single parts
Sealing insert without bore hole
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/zubehor_und_einzelteile/dichteinsatz_ohne_bohrung/wj_d_xx_sto.prj},{NB=WJ-D 11 STO},{ARTNR=WJ-D 11 STO},{H=8.5},{DA=13.3},{STGEW=1.1},{PACK=100},{TEMPV=-30},{TEMPH=100},{NO=3.000},{R=4.000},{D2=3.000},{L1=0.660},{DA2=11.0},{L2=3.160},{EF000015=13.3},{EF000065=10.3},{EF000125=8.5},{EF008013=11.0},{EF012185=1},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{ARTNRX=WJ-D 11 STO},{A=Pg 11},{MATK=TPE/TPS},{MATF=Schwarz},{EF000010=Other},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=WJ-D_11},{DESCSHORT=DICHTRINGE-10,3X13,3X8,5},{DESCLONG=zur Verwendung in PERFECT Kabelverschraubungen, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092041679},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=DICHTRINGE-10,3X13,3X8,5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
WJ-D xx STO - Sealing insert PG without bore hole
Bill of material
WJ-D 11 STO
Article No.
WJ-D 11 STO
WJ-D 11 STO
Size
Pg 11
Pg 11
xx
Height
8.5
8.5
mm
Diameter outside
13.3
13.3
mm
Unit weight
1.1
1.1
g
Material Sealing insert
TPE/TPS
Color
Black
Packaging Unit
100
100
PCS
Temperature range
-30
°C
Temperature range
100
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성