10.2015 Y/G
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/e_mobility/verschluss_metr_rund_yg.prj},{NB=10.2015 Y/G},{L=6.5},{DA=24},{S=2.0},{H=9.5},{INSTDM=2.0},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=4},{NDM=20.000},{L1=5.000},{P1=1.5},{R=49.000},{H1=18.000},{L2=6.000},{H2=7.500},{CH=0.300},{X1=3.239},{X2=9.750},{R2=0.750},{R3=30.000},{X3=28.510},{EF003712=1.5},{EF007839=20},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{EF001742=-60},{ARTNRX=10.2015 Y/G},{ARTNR1=10.2015},{A=M20x1.5},{STGEW=14},{MATK=Messing bleifrei CuZn21Si3P, galv. vernickelt},{MATO=NBR},{IP66=IP66},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{NEMA=Type 4X},{NORM2=UL 514B},{ZUL2=USL / CNL},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=},{MANUID=10.2015 Y}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
10.xx15 Y/G - Screw plug metric round with O-ring
Bill of material
10.2015 Y/G
Article No.
10.2015 Y/G
10.2015 Y/G
Thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
Length of Thread
6.5
6.5
mm
Diameter
24
24
mm
Slot width
2.0
2.0
mm
Height
9.5
9.5
mm
Installationsdrehmoment
2.0
2.0
Nm
Unit weight
14
14
g
Material body
Brass lead-free CuZn21Si3P, nickel-plated
Material O-ring
NBR
Packaging Unit
100
100
PCS
Protection grade
IP66
EN 60529
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min)
EN 60529
Protection grade
Type 4X
Type 4X
NEMA 250/UL50E
Temperature range
-40
°C
Temperature range
100
°C
Test standard
UL 514B
UL 514B
Approval 2
USL / CNL
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성