50013M20PABS08
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/e_mobility/500xxmxxbs08zzzz.prj},{NB=50013M20PABS08},{L=8},{SW1=24},{SW2=24},{H=98.5},{INSTDM=2.7},{PACK=50},{ANDM=20},{P=1.5},{VER=3},{STGEW7001=16.0},{STGEW7035=16.0},{STGEW9005=15.8},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{R=13.2},{CX=12.00},{X=79.000},{EF007839=20},{EF003712=1.5},{EF000368=11},{EF000177=24},{EF005466=6.0},{EF000116=7001},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=MIN},{CTN=39269097},{ARTNRX=50013M20PABS08},{A=M20x1.5},{C=6 - 12},{MATK=PA6 V-2},{MATF=RAL 7001 silbergrau},{MATD=CR/NBR},{RAL7001=50013M20PABS08},{RAL7035=50013M20BS087035},{RAL9005=50013M20BS08SW},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{NORM2=UL 514B},{ZUL2=USR / CNR}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
500xxMxxBS08zzzz - PERFECT metric with spiral protection
Bill of material
50013M20PABS08
Article No.
50013M20PABS08
50013M20PABS08
Connecting thread
M20x1.5
M20x1.5
mm
Clamping range
6 - 12
6 - 12
mm
Length of Thread
8
mm
Width Across Flats 1
24
24
mm
Width Across Flats 2
24
24
mm
Height
98.5
98.5
mm
Installation torque
2.7
2.7
Nm
Material body
PA6 V-2
Color
RAL 7001 silbergrau
RAL 7001 silbergrau
Material sealing elements
CR/NBR
Packaging Unit
50
50
PCS
Protection grade (EN 60529)
IP68 (5 bar / 30 min)
Temperature range static
-40
°C
Temperature range
-20
°C
Temperature range
100
°C
Test standard EN 62444
CE
Test standard BS 62444
UKCA
Test standard
UL 514B
Approval
USR / CNR
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성