T302-1020-00
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/t302_1xx_zz_asmtab.prj},{NB=T302-1020-00},{L=10},{SW1=27},{SW2=27},{EK=30.7},{H=21.6},{INSTDM=1.2},{STGEW=8.2},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=10.0},{QUANTITYINT=10.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=40240922},{CTN=40240922},{EF000116=7035},{EF001742=-40},{EF003712=1.5},{EF007839=20},{ARTNRX=T302-1020-00},{ARTNRXX=T302-1020-zz},{A=M20x1.5},{MATK=PA6 V-0},{MATN=PA6 V0},{MATF=RAL 7035 light grey},{MATM=Vliesstoff},{MATO=NBR/schwarz},{PACK=10},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{RQ=ca. 1030},{WEP=≥0},{IP65=max. IP65},{MANUID=T302-1020-00},{DESCSHORT=Klimastutzen M20x1,5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
T302-1xxx-zz - Breather
Bill of material
T302-1020-00
Article No.
T302-1020-00
T302-1020-00
Connecting thread
M20x1.5
mm
Length of Thread
10
mm
Width Across Flats 1
27
mm
Width Across Flats 2
27
mm
Across corners
30.7
mm
Height
21.6
mm
Installation torque
1.2
Nm
Unit weight
8.2
g
Material body
PA6 V-0
Material castle nut
PA6 V0
Color
RAL 7035 light grey
RAL 7035 light grey
Material membrane
Nonwoven
Material O-ring
NBR/black
Packaging Unit
10
PCS
Air flow
ca. 1030
l/h (ΔP=1mbar)
Protection grade
max. IP65
Temperature range
-40
°C
Temperature range
100
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성