03M16MO
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/bahn/druckschraube_metrisch_mess.prj},{NB=03M16MO},{ARTNR=03M16MO},{NDM=16.000},{L=6.0},{SW1=16},{EK=17.0},{H=8.5},{DI=12.5},{STGEW=4.3},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=2},{L1=7.000},{SWX=16},{SWL=15.8},{R1=8.500},{CH=0.050},{EF007839=16},{EF000065=12.5},{EF003712=1.5},{EF000368=6.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{EF006443=MIN},{EF006447=MIN},{ARTNRX=03M16MO},{A=M16x1.5},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=33dd68fd-66ee-420b-9df3-37c9f141f4e2},{MANUID=03M16MO},{DESCSHORT=MS-DRUCKSCHRAUBE M16 X 1.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
03MxxMO - Pressure screw Metric Brass
Bill of material
03M16MO
Article No.
03M16MO
03M16MO
Thread
M16x1.5
M16x1.5
mm
Length of Thread
6.0
6.0
mm
Width Across Flats
16
16
mm
Across corners
17.0
17.0
mm
Height
8.5
8.5
mm
Inner diameter
12.5
12.5
mm
Unit weight
4.3
4.3
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Packaging Unit
100
100
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
SCIP Nummer
33dd68fd-66ee-420b-9df3-37c9f141f4e2
33dd68fd-66ee-420b-9df3-37c9f141f4e2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성