FM 100-V-4/35 NR
IPR
Adjustment-Systems
Compliance Wrist
fm100
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/fuegemechanismen/fm100/fm100v.prj},{NB=FM 100-V-4/35 NR},{ARTNR=15100057},{TYP=FM},{MODEL=100},{FORM=V},{ANZE=4},{SHORE=35},{ETYP=NR},{MAXY=+/- 2},{MAW=+/- 1},{GE=2.5 - 3.5},{M=0.876},{LX=150},{UT=30.00},{FZ=550},{FV=360.00},{ZB=30},{ZV=2.54},{LV=0.0350},{OZ=0.10},{SZ=0.20},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
FM-100-V - Compliance Wrist, with Anti-Rotation Device
Bill of material
FM 100-V-4/35 NR
Part-No.
15100057
15100057
Type
FM
Model
100
Type
V
No. of Elastomeric Share Pads
4
Shore Hardness
35
35
Type of Elastomeric Share Pad
NR
NR
Max. Misalignment Capability
+/- 2
mm
Max. Rotation Angle
+/- 1
°
Recommended max. Payload
2.5 - 3.5
kg
Weight
0.876
kg
LX-Value (Total Length Gripper + Part)
150
mm
Transferable Torsional Moment
30.00
Nm
Max. Tensile/Compressive
550
N
Locking Force at p = 6 bar
360.00
N
Cylinder Bore
30
mm
Displacement
2.54
cm³
Air consumption each cycle open/close
0.0350
l
Actuation time opening at p = 6 bar
0.10
s
Actuation time closing at p = 6 bar
0.20
s
Customs Tariff Number
84799070
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성