OYL2E064
Ipf Electronic
optische20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/optische20sensoren/lichtgitter.prj},{NB=OYL2E064},{IDNR=OYL2E064},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTBEHAFTETENAUSGAENGEMITMELDEFUNKTION=1},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHLEMPFAENGER=4},{ARDTEEL_POLZAHLSENDER=4},{ARDTEOP_STRAHLANZAHL=13},{DESCSHORT=Lichtgitter, 420x41x9mm, Feldhöhe 240, Auflösung 20mm, Sn: 0,3-1m, 10-30V DC, Relaiskontakt NO/NC, M8-Steckverbinder 4polig/4polig, IP54, Aluminium+Kunststoff, Mit Laschenbefestigung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Lichtgitter
Bill of material
OYL2E064
IDNR
OYL2E064
OYL2E064
Kurzbeschreibung
Lichtgitter, 420x41x9mm, Feldhöhe 240, Auflösung 20mm, Sn: 0,3-1m, 10-30V DC, Relaiskontakt NO/NC, M8-Steckverbinder 4polig/4polig, IP54, Aluminium+Kunststoff, Mit Laschenbefestigung
Lichtgitter, 420x41x9mm, Feldhöhe 240, Auflösung 20mm, Sn: 0,3-1m, 10-30V DC, Relaiskontakt NO/NC, M8-Steckverbinder 4polig/4polig, IP54, Aluminium+Kunststoff, Mit Laschenbefestigung
Langbeschreibung
Bei den Multifunktionslichtgittern handelt es sich um Lichtschranken, in denen mehrere Strahlen integriert sind. Bei Unterbrechung nur eines Strahles wechselt der Schaltausgang des Empfängers seinen Zustand. Die Geräte kommen dort zum Einsatz, wo eine Standard-Lichtschranke mit nur einem Strahl nicht ausreicht. Es stehen Geräte mit Strahlabständen von 20, 40, 60 oder 120mm und unterschiedlichen Feldhöhen zur Verfügung. Eine integrierte Fuzzy-Logik regelt die Sendeleistung automatisch.
Bei den Multifunktionslichtgittern handelt es sich um Lichtschranken, in denen mehrere Strahlen integriert sind. Bei Unterbrechung nur eines Strahles wechselt der Schaltausgang des Empfängers seinen Zustand. Die Geräte kommen dort zum Einsatz, wo eine Standard-Lichtschranke mit nur einem Strahl nicht ausreicht. Es stehen Geräte mit Strahlabständen von 20, 40, 60 oder 120mm und unterschiedlichen Feldhöhen zur Verfügung. Eine integrierte Fuzzy-Logik regelt die Sendeleistung automatisch.
Artikelnummer des Herstellers
OYL2E064
OYL2E064
Planlieferzeit
14
14
Ausführung des Analogausgangs
Ausführung
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer/Öffner
Schließer/Öffner
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
Relaiskontakt
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Kurzschlussfest
Ja
Lieferumfang
Sender und Empfänger
Montageart
Laschen-/ Schraubbefestigung
Laschen-/ Schraubbefestigung
Schutzart (IP)
IP54
IP54
Schutzklasse
III
III
Ader-Zahl
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff
Kunststoff
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
1
1
Auflösung
20mm
20mm
Kabellänge
Bemessungsschaltstrom
100mA
100mA
Breite
9mm
9mm
Breite des Sensors
9mm
9mm
Feldhöhe
240mm
240mm
Polzahl
Höhe
420mm
420mm
Leerlaufstrom-Empfänger
60mA
60mA
Leerlaufstrom-Sender
60mA
60mA
Länge
40,75mm
40,75mm
Polzahl-Empfänger
4
Polzahl-Sender
4
Messbereich
Reaktionszeit
220ms
220ms
Strahlabstand
20mm
20mm
Strahlanzahl
13
13
Wellenlänge des Sensors
880nm
880nm
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
10 - 30
Schaltabstand
300 - 1.000
300 - 1.000
Umgebungstemperatur
-25 - 55
-25 - 55
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성