OS150070
Ipf Electronic
optische20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/optische20sensoren/einweglichtschranken20sender.prj},{NB=OS150070},{IDNR=OS150070},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Einweglichtschranke Sender, 30x30x15mm, Sn: 12m, 10-35V DC, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, PBTP+Glas, Infrarotlicht}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Einweglichtschranken Sender
Bill of material
OS150070
IDNR
OS150070
OS150070
Kurzbeschreibung
Sensor Optisch, Einweglichtschranke Sender, 30x30x15mm, Sn: 12m, 10-35V DC, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, PBTP+Glas, Infrarotlicht
Sensor Optisch, Einweglichtschranke Sender, 30x30x15mm, Sn: 12m, 10-35V DC, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, PBTP+Glas, Infrarotlicht
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
Artikelnummer des Herstellers
OS150070
OS150070
Planlieferzeit
2
2
Anzeige
Ausführung
Einweglichtschranke Sender
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Steckverbinder M8
IO-Link-Version
Bauform
Quader
Quader
Beschichtung Gehäuse
Besonderheiten
mit Testeingang
mit Testeingang
Lichtaustritt
Lichtart
Infrarotlicht
Infrarotlicht
Lichtstrahlform
Punkt
Lieferumfang
Sender
Schutzart (IP)
IP67
IP67
Verpolungssicher
Ja
Ja
Volumen
Klein
Klein
Werkstoff des Kabelmantels
Werkstoff der optischen Fläche
Glas
Glas
Gewindemaß
Ader-Zahl
Werkstoff des Gehäuses
PBTP
PBTP
Aderquerschnitt
Bereitschaftsverzögerung
Gewindelänge
Breite
15mm
15mm
Gewindesteigung
Betriebsspannung (AC 50Hz)
Breite des Sensors
15mm
15mm
Höhe
30mm
30mm
Lagertemperatur
Kabellänge
Leerlaufstrom
15mA
15mA
Maximales Anzugsmoment
Leerlaufstrom-Sender
15mA
15mA
Leitungsdurchmesser
Polzahl
4
4
Restwelligkeit
20%
20%
Länge
30mm
30mm
Taktfrequenz des Senders
15kHz
15kHz
Öffnungswinkel
Wellenlänge des Sensors
880nm
880nm
Betriebsspannung (DC)
10 - 35
10 - 35
Schaltabstand
0 - 12.000
0 - 12.000
Umgebungstemperatur
-25 - 55
-25 - 55
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성