OE110270
Ipf Electronic
optische20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/optische20sensoren/einweglichtschranken20empfaenger.prj},{NB=OE110270},{IDNR=OE110270},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Einweglichtschranke Empfänger, 67x12x8mm, Sn: 2,5m, 10-30V DC, PNP NC, M8-Steckverbinder, IP65, Aluminium anodisiert/eloxiert+Kunststoff PC, Infrarotlicht}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Einweglichtschranken Empfänger
Bill of material
OE110270
IDNR
OE110270
OE110270
Kurzbeschreibung
Sensor Optisch, Einweglichtschranke Empfänger, 67x12x8mm, Sn: 2,5m, 10-30V DC, PNP NC, M8-Steckverbinder, IP65, Aluminium anodisiert/eloxiert+Kunststoff PC, Infrarotlicht
Sensor Optisch, Einweglichtschranke Empfänger, 67x12x8mm, Sn: 2,5m, 10-30V DC, PNP NC, M8-Steckverbinder, IP65, Aluminium anodisiert/eloxiert+Kunststoff PC, Infrarotlicht
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
Artikelnummer des Herstellers
OE110270
OE110270
Planlieferzeit
2
2
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung
Einweglichtschranke Empfänger
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner (NC)
Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
PNP
Bauform
Quader
Quader
Beschichtung Gehäuse
anodisiert/eloxiert
anodisiert/eloxiert
IO-Link-Version
Einstellverfahren
Kurzschlussfest
Ja
Ja
Lichtaustritt
Lichtart
Infrarotlicht
Infrarotlicht
Lichtstrahlform
Punkt
Lieferumfang
Empfänger
Schutzart (IP)
IP65
IP65
Tastfunktion
hellschaltend
hellschaltend
Verpolungssicher
Ja
Volumen
Klein
Klein
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff PC
Kunststoff PC
Werkstoff des Kabelmantels
Gewindemaß
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Aluminium
Anpassbare Ausgangsfunktionen
Abfallzeit
2,5ms
2,5ms
Aderquerschnitt
Ansprechzeit
2,5ms
2,5ms
Gewindelänge
Bereitschaftsverzögerung
Bemessungsschaltstrom
100mA
100mA
Gewindesteigung
Leistungsaufnahme
Breite
8mm
8mm
Breite des Sensors
8mm
8mm
Höhe
67mm
67mm
Kabellänge
Leitungsdurchmesser
Betriebsspannung (AC 50Hz)
Leerlaufstrom
24mA
24mA
Leerlaufstrom-Empfänger
24mA
24mA
Lagertemperatur
Länge
12mm
12mm
Restwelligkeit
Maximales Anzugsmoment
Polzahl
Schaltfrequenz
200Hz
200Hz
Spannungsabfall
2V
2V
Wellenlänge des Sensors
880nm
880nm
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
10 - 30
Schaltabstand
0 - 2.500
0 - 2.500
Umgebungstemperatur
-25 - 65
-25 - 65
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성