ED870170
Ipf Electronic
kamera20zusatzbeleuchtung
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/kamera20zusatzbeleuchtung/durchlichtleuchte.prj},{NB=ED870170},{IDNR=ED870170},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=0},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=64},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{HIDE=0},{DESCSHORT=LED Durchlichtleuchte, 87x87x20mm, Weißlicht, 6500K, 5,64W, 24V, M8-Stecker 4polig, IP67, Aluminium+Acrylglas},{DESCLONG=Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.},{MANUID=ED870170},{DELTIME=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Durchlichtleuchte
Bill of material
ED870170
IDNR
ED870170
ED870170
Kurzbeschreibung
LED Durchlichtleuchte, 87x87x20mm, Weißlicht, 6500K, 5,64W, 24V, M8-Stecker 4polig, IP67, Aluminium+Acrylglas
LED Durchlichtleuchte, 87x87x20mm, Weißlicht, 6500K, 5,64W, 24V, M8-Stecker 4polig, IP67, Aluminium+Acrylglas
Langbeschreibung
Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.
Artikelnummer des Herstellers
ED870170
ED870170
Planlieferzeit
14
14
Ausführung
Durchlichtleuchte
Bauform
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Steckverbinder M8
Betriebsart
Permanentbetrieb
Permanentbetrieb
Blitzcontroller
nein
nein
Leuchtmittel
LED
Lichtart
Weißlicht
Weißlicht
Mit C-Mount Gewinde
Risikogruppe
0
0
Schutzart (IP)
IP67
IP67
Schutzklasse
III
Verpolungssicher
Streuverhalten Frontscheibe
diffus
diffus
Lichtführung
Wichtiger Hinweis
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Werkstoff Frontscheibe
Acrylglas
Acrylglas
Anzahl der LEDs
64
64
Außendurchmesser
Breite
87mm
87mm
Breite des Leuchtfeldes
70mm
70mm
Bemessungsbetriebsstrom
235mA
235mA
Durchmesser
Farbtemperatur
6.500K
6.500K
Höhe
20mm
20mm
Kabellänge
Leistung
5,64W
5,64W
Max. Stoßstrom
Länge
87mm
87mm
Wellenlänge der Leuchte
Länge des Leuchtfeldes
70mm
70mm
Polzahl
4
4
Öffnungswinkel
120°
120°
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebsspannung (DC)
24
24
Umgebungstemperatur
10 - 50
10 - 50
Arbeitsbereich
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성