FV565900
Ipf Electronic
fuellstand-sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/fuellstand-sensoren/konduktiv.prj},{NB=FV565900},{IDNR=FV565900},{ARDTEEL_ANZAHLDERKANAELE=2},{ARDTEEL_AUSGANGSKREISRELAISWECHSLER=2},{DESCSHORT=Verstärker Füllstand, Konduktiv, 23x114x99mm, 2 Kanäle, 20-253V DC, klemmen, IP20, Polyamid, LED, ≤ 200kΩ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Konduktiv
Bill of material
FV565900
IDNR
FV565900
FV565900
Kurzbeschreibung
Verstärker Füllstand, Konduktiv, 23x114x99mm, 2 Kanäle, 20-253V DC, klemmen, IP20, Polyamid, LED, ≤ 200kΩ
Verstärker Füllstand, Konduktiv, 23x114x99mm, 2 Kanäle, 20-253V DC, klemmen, IP20, Polyamid, LED, ≤ 200kΩ
Langbeschreibung
Es gibt Füllstand- und Niveausensoren, die nach verschiedenen Messprinzipien arbeiten. Die Auswahl des Sensors hängt vom zu erfassenden Medium und den Umgebungsbedingungen ab. Der Materialfluss in einem Rütteltopf lässt sich hervorragend mit induktiven Füllstandsensoren abfragen, deren Pendel von dem im Topf befinden Material bewegt wird. Das Erfassen von Füllständen flüssiger oder fester Medien ist z.B. mit kapazitiver Füllstandsensorik umsetzbar. Diese funktionieren nach dem Prinzip des Kondensators, das Medium verändert die Dielektrizität zwischen zwei Elektroden. Die dabei hervorgerufene Änderung wird in ein digitales Ausgangssignals umgesetzt. Eine weitere Alternative zur Erfassung von Füllständen leitfähiger Medien bieten konduktive Füllstandrelais. Der Widerstand zwischen Bezugs- und Messelektrode wird bestimmt. Bei Unter- oder Überschreiten einer eingestellten Schwelle schaltet ein Relaisausgang.
Artikelnummer des Herstellers
FV565900
FV565900
Planlieferzeit
2
2
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung
Einbaugerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
Bauform
Quader
Montageart
DIN-Schiene
Schutzart (IP)
IP20
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
Messbereich Koduktiv
≤ 200kΩ bzw. ≥ 5μS/cm
≤ 200kΩ bzw. ≥ 5μS/cm
Anzahl der Kanäle
2
Ausgangskreis Relais Wechsler
2
Bemessungsschaltstrom
10.000mA
Breite
93,1mm
Höhe
22,6mm
Leistungsaufnahme
10VA
Länge
113,6mm
Schaltleistung
2.500VA
Schaltspannung
250V
Betriebsspannung (AC 50Hz)
20 - 253
Betriebsspannung (DC)
20 - 253
Umgebungstemperatur
-40 - 70
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성