LT207024
Ipf Electronic
faseroptische20sensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/faseroptische20sensoren/lichtleiter20kunststofffaser20taster.prj},{NB=LT207024},{IDNR=LT207024},{ARDTEME_BIEGERADIUSDESTASTKOPFES=MIN},{ARDTEME_FASERANZAHL=1},{DESCSHORT=Lichtleiter Taster, 2m, Kopf: 20x5x20 Linie, Lichtaustritt axial, Leiter: Kunststofffaser+Kunststoff 1xØ1,1mm, -55-80°C, IP40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Lichtleiter Kunststofffaser Taster
Bill of material
LT207024
IDNR
LT207024
LT207024
Kurzbeschreibung
Lichtleiter Taster, 2m, Kopf: 20x5x20 Linie, Lichtaustritt axial, Leiter: Kunststofffaser+Kunststoff 1xØ1,1mm, -55-80°C, IP40
Lichtleiter Taster, 2m, Kopf: 20x5x20 Linie, Lichtaustritt axial, Leiter: Kunststofffaser+Kunststoff 1xØ1,1mm, -55-80°C, IP40
Langbeschreibung
Lichtleiter in Verbindung mit dem passenden Lichtleiterverstärker sind berührungslos und verschleißfrei arbeitende Positionsschalter, die auch unter rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden können. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Da die Lichtleiterenden bzw. -köpfe kleine Abmessungen aufweisen und die Lichtleiter zusätzlich flexibel sind, lassen sich Objektabfragen an schwer zugänglichen Stellen sehr elegant lösen. Lichtleiter lassen sich ohne besondere Vorkehrungen in explosionsgefährdeten Bereichen und in Zonen mit elektrischen und/oder magnetischen Feldern (Hochspannungsanlagen, elektrische Schweißeinrichtungen) einsetzen, da ihre Funktion hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Lichtleiter sind in Ausführungen zur Umsetzung der Funktion als Einweg-Lichtschranke oder Taster verfügbar.
Artikelnummer des Herstellers
LT207024
LT207024
Planlieferzeit
21
21
Ausführung
Taster
Ausführung der Faser
Multi
Multi
Bauform
Quader
Quader
Besonderheiten
Kurzschlussfest
Nein
Lichtaustritt
axial
axial
Schutzart (IP)
IP40
IP40
Verpolungssicher
Nein
Werkstoff der Ummantelung
Kunststoff
Werkstoff des LWL-Faserkerns
Kunststoff
Gewindemaß des Endstücks
Werkstoff des Tastkopfes
Ausführung des Lichtleiteranschlusses
Klemmanschluss
Gewindemaß des Tastkopfes 1
Gewindemaß des Tastkopfes 2
Gewindemaß des Tastkopfes
Breite des Tastkopfes
5mm
5mm
Biegebereich des Tastkopfes
0mm
0mm
Durchmesser des Endstücks
Biegeradius (flexibel)
10mm
10mm
Biegeradius (starr)
2mm
2mm
Biegeradius des Tastkopfes
Biegewinkel des Tastkopfes
0°
0°
Höhe des Endstücks
20mm
20mm
Durchmesser 1 des Tastkopfes
Höhe des Tastkopfes
20mm
20mm
Durchmesser 2 des Tastkopfes
Gewindesteigung des Endstücks
Durchmesser der Faser
1,1mm
1,1mm
Länge des Endstücks
20mm
20mm
Durchmesser des Lichtleitkabels empfängererseitig
2,2
2,2
Durchmesser des Lichtleitkabels senderseitig
2,2
2,2
Durchmesser des Tastkopfes
Faser-Anzahl
1
Gewindesteigung des Tastkopfes 2
Gewindesteigung des Tastkopfes
Gewindesteigung des Tastkopfes 1
Länge
2.000mm
2.000mm
Länge des Tastkopfes
20mm
20mm
Nenntastweite
110mm
110mm
Schaltabstand
0 - 110
0 - 110
Umgebungstemperatur
-55 - 80
-55 - 80
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성