??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ipf Electronic
Description
Fibre optique Bouton-poussoir en fibre de verre
Nomenclature
LT100102
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Les fibres optiques associées à l'amplificateur à fibre optique approprié sont des interrupteurs de position fonctionnant sans contact et sans usure, qui peuvent également être utilisés dans des conditions environnementales difficiles. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (par ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Comme les extrémités ou les têtes des fibres optiques présentent de petites dimensions et que les fibres optiques sont en outre flexibles, les détections d'objets à des endroits difficiles d'accès peuvent être résolues de manière très élégante. Les fibres optiques peuvent être utilisées sans précautions particulières dans les zones à risque d'explosion et dans les zones soumises à des champs électriques et/ou magnétiques (installations à haute tension, équipements de soudage électrique), car leur fonctionnement n'en est pas affecté. Les fibres optiques sont disponibles dans des versions pour la mise en œuvre de la fonction comme barrière lumineuse unidirectionnelle ou comme bouton-poussoir.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Version
Bouton-poussoir
Exécution de la fibre
Multi
Forme de construction
Particularités
Résistant aux courts-circuits
Sortie de la lumière
axiale
Indice de protection (IP)
Protégé contre l'inversion de polarité
Matériau de l'enrobage
Matériau de l'embout
Laiton
Matériau du cœur de la fibre optique
Verre
Matériau de la tête de sonde
Exécution du raccordement de la fibre optique
Raccord à vis M18
Dimension du filetage de la tête de sonde 1
Dimension du filetage de l'embout
M18
Dimension du filetage de la tête de sonde
Plage de flexion de la tête de détection
Rayon de courbure (flexible)
Rayon de courbure (rigide)
Rayon de courbure de la tête de détection
Largeur de la sortie de lumière
Largeur de la tête de détection
Angle de flexion de la tête de détection
Diamètre 3 de la tête de détection
Diamètre 1 de la tête de détection
Diamètre 2 de la tête de détection
Diamètre de la fibre
Diamètre de l'embout
20mm
Diamètre du câble optique
Hauteur de la sortie de lumière
Diamètre de la tête de détection
Hauteur de la tête de détection
Nombre de fibres
Pas de vis de la tête de sonde
Pas de vis de l'embout
1mm
Pas de vis de la tête de sonde 1
Longueur
Longueur de l'embout
28mm
Longueur de la sonde
Distance nominale de détection
Distance de commutation
Température ambiante
Dernière mise à jour
2023-11-02
Vue de l'article
Vue de l'article
Fiche produit
Fiche produit
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés