DW08430J
Ipf Electronic
drucksensoren
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/drucksensoren/druckschalter20inline.prj},{NB=DW08430J},{IDNR=DW08430J},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Drucksensor, Ø16mm 40lang, -1-1bar, 9-30V DC, Schlauch AD 8mm, 1x PNP NO, M8-Steckverbinder 4polig, IP68, Kunststoff PBT/PC, manuelle Einstellung},{DESCLONG=Drucksensoren sind für das Messen verschiedener Medien mit hoher Genauigkeit geeignet. Es gibt sie mit Schaltausgang und/oder Analogausgang. Mittels PC-Software können je nach Gerätetyp die Messwerte aufgezeichnet werden. Verwendung finden diese Sensoren in allen Bereichen z.B. pneumatischer und hydraulischer Anwendungen.},{MANUID=DW08430J},{ARDTEEL_ANZEIGE=LED-Anzeige},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION=Schließer (NO)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Druckschalter Inline
Bill of material
DW08430J
IDNR
DW08430J
DW08430J
Kurzbeschreibung
Drucksensor, Ø16mm 40lang, -1-1bar, 9-30V DC, Schlauch AD 8mm, 1x PNP NO, M8-Steckverbinder 4polig, IP68, Kunststoff PBT/PC, manuelle Einstellung
Drucksensor, Ø16mm 40lang, -1-1bar, 9-30V DC, Schlauch AD 8mm, 1x PNP NO, M8-Steckverbinder 4polig, IP68, Kunststoff PBT/PC, manuelle Einstellung
Langbeschreibung
Drucksensoren sind für das Messen verschiedener Medien mit hoher Genauigkeit geeignet. Es gibt sie mit Schaltausgang und/oder Analogausgang. Mittels PC-Software können je nach Gerätetyp die Messwerte aufgezeichnet werden. Verwendung finden diese Sensoren in allen Bereichen z.B. pneumatischer und hydraulischer Anwendungen.
Artikelnummer des Herstellers
DW08430J
DW08430J
Anzeige
LED-Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer (NO)
Schließer (NO)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Ausführung des Prozessanschlusses
Schlauch AD 8mm
Schlauch AD 8mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Einstellverfahren
Potentiometer (5 bis 100%)
Potentiometer (5 bis 100%)
Für flüssige Medien
Nein
Geeignete Medien
Neutrale Gase
Kurzschlussfest
Ja
Messmethode
Relativ
Schutzart (IP)
IP68
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff PBT und PC
Anpassbare Ausgangsfunktionen
Schaltpunkt
Schaltpunkt
Anzahl der Schaltausgänge
1
1
Bemessungsschaltstrom
100mA
100mA
Durchmesser des Sensors
16mm
Leerlaufstrom
25mA
Länge
40mm
Max. Betriebsdruck
2bar
2bar
Polzahl
4
Relative Linearitätsabweichung
Relative Hysterese
5%
5%
Relative Wiederholgenauigkeit
3%
3%
Spannungsabfall
Temperaturdrift über den Gesamten Messbereich
Langzeitdrift pro Jahr
0,1%
Anfangseinstellung
-1.000
-1.000
Betriebsspannung (DC)
9 - 30
Endeinstellung
1.000
1.000
Lagertemperatur
-20 - 85
Messbereich Druck
-1 - 1
-1 - 1
Umgebungstemperatur
-10 - 60
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성