카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N272 9 70-80-100
Intercom
Punches dies
Special punches according to DIN 9861 / ISO 6752 N272
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/punzoni_speciali/punzioni_speciali.prj},{NB=N272_9_70-80-100},{CODICE=N272},{D1=A richiesta},{A=A richiesta},{B=A richiesta},{D2=9.0},{D3=7},{K=1.0},{L1CORTA=13},{L1LUNGA=20},{L=70-80-100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Intercom
Description
N272 - Special punches according to DIN 9861 / ISO 6752 N272
Bill of material
N272 9 70-80-100
Code
N272
D1
A richiesta
A
A richiesta
B
A richiesta
D2
9.0
9.0
mm
D3
7
7
mm
K
1.0
1.0
mm
Short
13
mm
Long
20
mm
L
70-80-100
mm
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성