카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
14.3.0870.028
Intercom
Punches dies
Die bushes according to DIN 9845 without collar N14 form A - N15 form B
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/matrici_di_tranciatura_01/matrici_di_tranciatura_senza_collare.prj},{NB=14.3.0870.028},{TYPE=N14},{D1=8.7},{D2=D1+1.0},{D3=18},{Z=0.02},{PROG=0.1},{MOD=1,'Corta',2,'Lunga'},{D2B=1.0},{FORMA=Forma A},{MODELLOVIS=Lunga}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 311
HELP_VARIABLE
Company
Intercom
Description
N14 Form A - Die bushes according to DIN 9845 without collar N14 form A
Bill of material
14.3.0870.028
Code
14.3.0870.028
14.3.0870.028
Type
N14
D1
8.7
8.7
mm
D2
D1+1.0
D1+1.0
D3
18
18
mm
L
28
28
mm
L1
24
24
mm
Z
0.02
0.02
mm
Prog.
0.1
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성