101299019
INOTEC Sicherheitstechnik
downlights
Powered by
CAD모델 선택
{inotec_sicherheitstechnik/downlights/sn_8400.prj},{NB=101299019_(300)},{CNSORDERNO=101299019},{A5=4},{A6=0},{A26=48},{A36=1},{A38=320},{A39=0},{A55=0},{V=5},{A41C=4.40},{A1=SN 8400-06 AHB LED NE/SV RD, RAL 9016},{A2=Deckenmontage},{A3=/},{A4=I},{A7=-15...+40 °C},{A8=IP40},{A9=275},{A10=4000},{A11=LVK_-_SN_8400-06_AHB.pdf},{A12=BIM-stp_SN_8400_AHB_RD.stp},{A13=SPEC_DE_101299019_SN 8400-06 AHB__RD_LED NE/SV},{A14=/},{A15=8 A / 50 µs},{A16=/},{A17=DATA_SN_8400-06_AHB_LED_NESV},{A18=KAT_Produkte},{A19=MAN-708151-Manual_ET-Modul.pdf},{A20=DE|NL|EN},{A21=@IMID:Object:product5204115975439},{A22=LED NE/SV},{A23=-15...+40},{A24=SN 8400-06 AHB LED NE/SV rund},{A25=-06 AHB LED NE/SV},{A27=@IMID:Object:product10872596327467},{LOD=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Firma
INOTEC Sicherheitstechnik
Beschreibung
Downlight - SN 8400
Stückliste
101299019
Artikelnummer_neu
101299019
101299019
Level of detail
300
200
300
200
Kurztext
SN 8400-06 AHB LED NE/SV RD, RAL 9016
SN 8400-06 AHB LED NE/SV RD, RAL 9016
Befestigungsart
Deckenmontage
Schutzart
IP40
Leuchtenlichtstrom
275
275
lm
Lichtfarbe
4000
K
Einschaltstrom
8 A / 50 µs
8 A / 50 µs
Elektrische Ausführung
LED NE/SV
LED NE/SV
Zulässiger Temperaturbereich
-15...+40
°C
Ausschreibungstext
Hier klicken
Nennstrom DC
0
0
mA
Nennstrom AC
19
19
mA
Scheinleistung
4.4
4.4
VA
Wirkleistung
3.6
3.6
W
Leuchtmittel
LED-Modul
Schutzklasse
I
Eingangsspannung
230
V
Datenblatt
PDF Info
Light distribution template
Keywords
Downlights
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성