Base Plate Mounting Clamp BP-B10
Inocon
1 Connecting
1C Clamp moutings
BP
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1c_klemmhalter/bp/gn_175.prj},{NB=Fuss-Klemmhalter BP-B10},{PARTNUMBER=BP-B10},{CODE=440101},{DESCRIPTION=MSX.56-B-8-10},{DIM01=8},{DIM02=10},{D=B10},{L1=40},{L2=21},{M1=20},{M2=4.5},{T=10},{S=V8},{X=30},{Y1=56},{Y2=40},{MAT=Kunststoff (Polyamid)},{WEIGHT=0.0320},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails},{L1ALG=40},{Y1ALG=56}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
BP - Base Plate Mounting Clamps, Plastic
Bill of material
Base Plate Mounting Clamp BP-B10
INOCON PARTNUMBER
BP-B10
BP-B10
Bore
B10
B10
L1
40
mm
L2
21
mm
M1
20
mm
M2
4.5
mm
T
10
mm
Square V
V8
V8
mm
X
30
mm
Y1
56
mm
Y2
40
mm
Weight
0.0320
0.0320
kg
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성