카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 12072690*** / KABELBAND FUER FI 6,0 MM SACKLOCH PA 66 SW / EDELSTAHL(1.4310)
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A - Fixing of cables, pipes and hoses
A02 Special cable strip
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/a/a02_spezial_kabelband/a02_01_spezial_kabelband_form_5.prj},{NB=IMS 12072690***KABELBAND FUER FI 6,0 MM SACKLOCH PA 66 SW / EDELSTAHL(1.4310)(0.5610.5)},{CNSORDERNO=12072690***},{FORM=Form5.jpg},{ARTCODE=KABELBAND FUER FI 6,0 MM SACKLOCH PA 66 SW / EDELSTAHL(1.4310)},{A=125.00},{B=4.60},{BNDL=0.50},{BNDLX=[0.5:25]},{BL=6.00},{BLX=[6]},{BD=10.50},{BDX=[10.5]},{CNSMASSEXACT=1.29},{CNSMATNO=KUNSTSTOFFE},{CNSMAT=KOMBI},{FARBE=S},{VERS=1.000},{L1X=0.000},{N1X=0.000},{XX=5},{CNSORDERNOOLD=12072690***}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
A02.01 Form 5 - Special cable strip
Bill of material
IMS 12072690*** / KABELBAND FUER FI 6,0 MM SACKLOCH PA 66 SW / EDELSTAHL(1.4310)
Art.-Nr.
12072690***
Form
Article code
CABLE STRIP FOR Ø 6,0 MM BLIND HOLE PA 66 BLACK / STAINLESS STEEL (1.4310)
A
125.00
mm
B
4.60
mm
Loom Ø
mm
값 입력 BNDL
Loom Ø
mm
cm
inch
ft
확인
Loom Ø
[0.5:25]
mm
Hole size
6.00
6.00
mm
Hole size
[6]
mm
Thickness
10.50
10.50
mm
Thickness
[10.5]
mm
Net weight
1.29
g
Material code
PLASTICS
Material
KOMBI
Color
S
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성