??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
60S - Pneumatik-/Allfluid-/Hydraulik- Drucksensor
Stückliste
60S-P006G-A42-AA
Bestellnummer
60S-P006G-A42-AA
Messbereich
bar
Messbereich
0 ... 87 psi
Überdruck
15 bar
Überdruck
215 psi
Ausgangssignal
1x Analogsignal
Elektroanschluss
M12x1 (Kontakte vergoldet)
Stromversorgung
UB=8.5...36 VDC Verpolungsgeschützt
Drucktyp
Relativdruck
Schutz
IP67, DIN EN 60529
Umgebungs-/Mitteltemperatur
-40 ... +90°C (-40 ... +194°F)
Analoger Ausgangsstrom
4 ... 20 mA
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 61000-6-2; EN 61000-6-3
Werkstoff
Nichtrostender Stahl
Gewicht
0.059 kg
Datenblätter
Technische Spezifikationen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen