카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
60D-V110G-DD1-AA
IMI Norgren
Switches and Sensors
Electronic Pressure Switches
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/4_pressure_switches/electronic/60d.prj},{NB=60D-V110G-DD1-AA},{PR=V110G},{SIG=2x PNP/NPN + IO-Link},{EC=M12x1 (contacts gold plated)},{PS=UB=18...30 VDC Revers-polarity protected},{P=IP65, DIN EN 60529},{AMT=-40 ... +90°C (-40 ... +194°F)},{ECM=DIN EN 61326-1},{CNSMAT=Stainless Steel},{CNSMASSEXACT=0.054},{INFOWWW=Link},{PPATH=assemblies/60d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
60D - Pneumatic-/Allfluid-/Hydraulic- Pressure Switch
Bill of material
60D-V110G-DD1-AA
Order number
60D-V110G-DD1-AA
Measuring range
-1 ... 10
-1 ... 25
0 ... 100
0 ... 250
0 ... 400
-1 ... 10
-1 ... 25
0 ... 100
0 ... 250
0 ... 400
bar
Measuring range
-14.5 ... 145
psi
Over pressure
25
bar
Over pressure
360
psi
Output signal
2x PNP/NPN + IO-Link
Electrical connection
M12x1 (contacts gold plated)
Power supply
UB=18...30 VDC Revers-polarity protected
Pressure-type
Relative pressure, Vacuum
Protection
IP65, DIN EN 60529
Ambient/Medium-temperature
-40 ... +90°C (-40 ... +194°F)
Electromagnetic compatibility
DIN EN 61326-1
Material
Stainless Steel
Weight
0.054
kg
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성