카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
102880618
IMI Norgren
Fittings
Pneufit Metric
Tee and Y adaptors and connectors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_10/tee_adaptors_banjos_manifolds/10288.prj},{NB=102880618},{CNSORDERNO=102880618},{A=6},{B=G1/8},{C=42},{G=6},{K=13.5},{L=12.5},{N=24.5},{T=16.0},{AF=12},{CNSMASSEXACT=30},{INFO=Link},{VERS=0},{FONT=1.500},{NDM=9.728},{X1=6.000},{X2=4.500},{X3=7.940},{X4=8.500},{X5=10.500},{X6=1.000},{X7=0.300},{Y1=6.000},{Y2=4.000},{Y3=13.500},{Y4=12.000},{Y5=0.200},{Y6=11.900},{Y7=10.700},{Y8=0.700},{Y9=11.200},{Z1=19.260},{Z2=1.400},{Z3=0.700},{Z4=15.110},{Z5=12.500},{Z6=10.800},{Z7=7.600},{Z8=6.000},{Z9=4.000},{Z10=0.200},{Z11=0.600},{Z12=2.000},{Z13=0.800},{Z14=14.000},{Z15=1.250},{Z16=6.000},{Z17=4.134},{Z18=13.760},{W1=18.700},{W2=5.000},{W3=22.500},{W4=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
10288 - Parallel Y-Adaptor
Bill of material
102880618
Order number
102880618
102880618
Diameter
6
6
mm
Thread
G1/8
G1/8
Length
42
42
mm
Length
6
6
mm
Diameter
13.5
13.5
mm
Length
12.5
12.5
mm
Length
24.5
24.5
mm
Length
16.0
16.0
mm
Wrench size
12
12
mm
Weight
30
30
g
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성