카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
SCSQ101D01E02400
IMI Norgren
Air Preparation
Excelon Plus 84 series
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/2_air_preparation/excelon_84/scsq_asmtab.prj},{NB=SCSQ101D01E02400},{CNSORDERNO=SCSQ101D01E02400},{PS=ISO G},{O=10},{P=4.5},{PR=3,5 ... 10},{F12=3000},{F23=5700},{PS1=G1/2},{PS2=G1/2},{PS3=G3/4},{S=with UL recognized solenoid (24V DC)},{CNSMASSEXACT=2.7},{VERS=1},{INFOWWW=Range Information},{PPATH=assemblies/scsq_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
SCSQ10 - 3/2 Solenoid actuated, integrated soft start function, safety valves
Bill of material
SCSQ101D01E02400
Order number
SCSQ101D01E02400
SCSQ101D01E02400
Port size
ISO G
ISO G
Orifice
10
mm
Power at 24V d.c.
4.5
W
Pressure range
3,5 ... 10
bar
Flow 1 >> 2
3000
l/min
Flow 2 >> 3
5700
l/min
Port size 1
G1/2
G1/2
Port size 2
G1/2
G1/2
Port size 3
G3/4
G3/4
Solenoid
with UL recognized solenoid (24V DC)
with UL recognized solenoid (24V DC)
Weight
2.7
kg
Range Information and Datasheets
Range Information
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성