??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IMI Norgren
Beschreibung
EXCELON 84 Boxed set BOM - Excelon Plus Modulsystem
Stückliste
BL84-381A
Bestellnummer
BL84-381A
Anschluss
Gewinde
Entleerung
Behälter
Öler
Manometer
Absperrventil
Betriebsmedium
Druckluft
Max. Betriebsdruck
Metallbehälter: 20 bar (290 psi)
Regelbereich
0.3 ... 10 Bar (4 ... 145 psi)
Filterelement
40 µm
Anschluss
3/8 PTF
Manometer
Als Standard integriert
Membrantyp
Mit Entlüftung
Entleerung
Manuell
Einsatzbedingung für automatische Entleerung:
-
Umgebungs-/Medientemperatur
Metallbehälter: -20 ... +65 °C (-4 ... +149 °F)
Informationen zur Druckluft
Um das Einfrieren zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein
Material Gehäuse
Aluminimum-Druckguss
Material Gehäusekappe
ABS
Material Oberteil
Acetal
Material Ventil
PP mit Geolast-Dichtungen
Material Behälter
Metallbehälter: Aluminiumdruckguss mit PA-Flüssigkeitsstandanzeigelinse
Material Filterelement
gesintertes PP
Material Dichtungen
NBR
Material Behälterdichtung
Chloropren
Sortimentsinformationen und Datenblätter
Reichweiteninformationen
Bedienungs- und Wartungsanleitung
Datenblatt (PDF)
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen