카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
QA/8160/41
IMI Norgren
Actuators
ISO Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/3_iso_vdma_cylinders/accessories/accessories_s_iso.prj},{NB=QA/8160/41_160_ISO},{CNSORDERNO=QA/8160/41},{BS=160},{P1=available},{P2=-},{P3=-},{P4=-},{P5=-},{P6=-},{P7=-},{P8=-},{P9=-},{A=60},{B1=92},{B2=39.0},{C=21.5},{D1=32},{D2=18.0},{D3=26},{F=2.5},{H1=60},{H2=25},{T1=15.5},{CNSMASSEXACT=1.90},{INFOWWW=Link},{X1=5.000},{XD=43.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
IMI Norgren
Description
Trunnion support - S - Accessories
Bill of material
QA/8160/41
Order number
QA/8160/41
QA/8160/41
Bore Size
160
160
mm
RA/8000
available
available
PRA/801000 & RA/801000
-
-
PRA/802000 & RA/802000
-
-
PRA/803000 & RA/803000
-
-
KA/802000
-
-
PRA/822000
-
-
PRA/842000
-
-
PRA/862000
-
-
PRA/882000
-
-
Length A
60
60
mm
Length B1
92
92
mm
Width B2
39.0
39.0
mm
Width C
21.5
21.5
mm
Diameter D1
32
32
mm
Diameter D2
18.0
18.0
mm
Diameter D3
26
26
mm
Chamfer F x 45°
2.5
2.5
mm
Height H1
60
60
mm
Height H2
25
25
mm
Height T1
15.5
15.5
mm
Weight
1.90
1.90
kg
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성