LWEC15C1R72SLS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
Linear Way E
LWE
LWEC 15...SL
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/linear_way_e_series/lwe/lwec15_sl/lwec15sl_i_asmtab.prj},{NB=LWEC15C1R72SLS1(20.5,0,0_6)},{H=24.0},{H1=5.8},{NSL=18.5},{W2=52},{W3=41},{W4=5.5},{L1=41.0},{L2=0},{L3=22.4},{L4=45},{D1=4.5},{H2=7.000},{H3=4.5},{W=15},{H4=14.5},{D3=3.6},{D4=6.5},{HM=4.5},{LMIN1=72.000},{LMIN2=90.000},{LMIN3=135.000},{LEND=1200.000},{LS=1500.000},{LMAX=1600.000},{NMAX=0.000},{F=60},{ENOM=30.000},{EMIN=6.000},{EMINJ=12.000},{EMAXJ=56.000},{H4D=1.000},{H1D=1.000},{E=6.50},{V=2.80},{VS=0.80},{VR=1.10},{PX=2.00},{J=10.00},{Z=1.20},{MT=2.00},{ZD=3.50},{ZMT=2.00},{L4V=50.00},{L1Z=48.00},{L4Z=50.00},{MD=5.50},{Q=4.80},{QS=0.60},{L4QX=55.00},{MN=LWEC15},{NS=1},{REF=},{M4=},{ES=},{CP=},{US=},{DES=},{SCR=},{L=72},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=6.0},{P1=20.50},{P2=0.00},{P3=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Assembled set - LWEC15...SL
Bill of material
LWEC15C1R72SLS1
Number of Slide Unit
1.000
2.000
3.000
1.000
2.000
3.000
Opposite reference surfaces arrangement
No
Yes
No
Yes
M4 Rail Mounting Holes
No
Yes
No
Yes
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
Capillary plate
No
Yes
No
Yes
Under seals
No
Yes
No
Yes
Double end seals
No
V
No
V
Scrapers
No
Z
No
Z
Track Rail length
mm
값 입력 L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
Specification
S1
S2
S1
S2
Position of hole of rail
No
No
Notice
-
Position of hole of rail
6.0
6.0
mm
Position of Slide Unit at Center
mm
값 입력 P1
Position of Slide Unit at Center
mm
cm
inch
ft
확인
Position of 2nd Slide Unit at Center
0.00
0.00
mm
Position of 3rd Slide Unit at Center
0.00
0.00
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성