MXNSG45C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXNS
MXNSG 45
Powered by
CAD모델 선택
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxns/mxnsg45/mxnsg45_slide.prj},{NB=MXNSG45C1S1},{NS=1},{H=52.00},{H1=8.00},{NTR=20.50},{W2=86.00},{W3=30.00},{W4=13.00},{L1=194.00},{L2=80.000},{L3=139.00},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=17.50},{L6=0.00},{M1=10.00},{DPTH=11.00},{H3=13.50},{W=45.00},{H4=38.00},{D3=14.00},{D4=20.00},{HM=17.00},{E=52.50},{F=105.00},{A1=1.00},{A2=21.00},{B1=18.00},{B2=50.00},{L1J=203.00},{H3J=60.00},{A3=10.00},{A4=19.00},{B3=6.00},{B4=74.00},{M1J=4.00},{DPTJ1=8.00},{M2J=5.00},{DPTJ2=10.00},{Q=5.50},{QS=1.00},{Z=2.00},{J=8.00},{V=5.20},{VR=1.50},{VS=1.00},{C=139.00},{VSMT=5.00},{PX=5.00},{VC=5.20},{L4V=0.00},{L4Z=0.000},{LQ4=0.00},{ETR=22.30},{LN1=5.31},{LN2=10.59},{LNS=14.50},{LNV=8.50},{R1=6.50},{THR=},{ES=},{CW=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Slide unit - MXNSG55
Bill of material
MXNSG45C1S1
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
Specification
S1
S2
S1
S2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성