WR70
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cir-clips for Needle Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cir_clips_nrb/for_shaft.prj},{NB=WR70},{IDNR=},{ORDER=WR70},{RID=G_440},{STDRT=70},{DESCR=Cir-clip for Needle Roller Bearings, for Shaft},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{D=70},{D3=67.4},{SE=2.80},{SF=2.0},{D1=68.2},{TOL=0/-0.19},{H=6.0},{SC=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 89
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
for Shaft (WR)
Bill of material
WR70
Order number
WR70
WR70
Shaft diameter
70
70
mm
Inside diameter(Max.)
67.4
67.4
mm
Width
2.80
2.80
mm
Thickness
2.0
2.0
mm
Diameter of the groove
68.2
68.2
mm
Dimensional difference
0/-0.19
0/-0.19
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성