CF-SFU-12
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Cam Followers
Easy Mounting Type
Powered by
CAD모델 선택
{iko/iko_bearings/cam_flowers/easy_mounting_type/easy_mounting_type_asmtab.prj},{NB=CF-SFU-12},{STDRT=12},{MASS=94.0},{SD=12},{SDE=12},{D=30},{C=14},{SD1=12},{B=15.2},{B1=35.0},{B2=19.8},{C1=0.6},{L1=5},{L2=10},{SE=1.0},{SR=0.6},{D1=12},{ST=20},{SF=21},{SH=10},{L=7.8},{DAR=2.0},{ZEFF=17},{PKVAL1=17},{PKVAL2=17},{BLRE=3.000},{RS=0.30},{FW=15.30},{DRR=19.15},{SDRR=16.50},{C1OR=9.8},{TUU=25.10},{DKP=22.4},{CKP1=2.52},{CSS1=2.52},{CETC=4.0},{CKP2=0.4},{CSS2=0.5},{CSF=1.0},{POH=9.68},{OH=2.0},{DSL=26.1},{CSL=1.1},{SRL=7.0},{WIR=14},{W1IR=1.5},{W2IR=10},{W3IR=4},{W4IR=3.5},{W5IR=3.1},{AXP1=54},{AXP2=56},{CR=7910},{COR=9790},{FMAX=9790},{SC=1},{E=1.0},{IDNR=},{RID=G_50},{DESCR=Easy Mounting Type (CF-SFU)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER=CF-SFU-12},{TOL=+0.018/0},{RE=F}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
with Screw driver slot (CF...SFU)
Bill of material
CF-SFU-12
Stud Diameter
12
12
mm
Order Number
CF-SFU-12
CF-SFU-12
Mass
94.0
94.0
g
Outer Diameter
30
30
mm
Width
14
14
mm
Stud Diameter
12
12
mm
Maximum width
15.2
15.2
mm
Max.Total length
35.0
35.0
mm
Length
19.8
19.8
mm
Dimension
0.6
0.6
mm
Dimension
5
5
mm
Dimension
10
mm
Dimension
1.0
1.0
mm
rs min
0.6
0.6
mm
Dimension related to the installation
12
12
mm
Tolerance
+0.018/0
+0.018/0
Min.Dimension related to the installation
20
20
mm
Min.Dimension related to the installation
21
21
mm
Dimension related to the installation (reference)
10
10
mm
Basic dynamic load rating
7910
7910
N
Basic static load rating
9790
9790
N
Max.Static allowable load
9790
9790
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성