카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
BB-6004SW100-B180-10-ES
igus
xiros®
Powered by
CAD모델 선택
{igus/xiros/xirodur_b180_grosselaufrolle_asmtab.prj},{NB=BB-6004SW100-B180-10-ES},{INFO=INFO},{MAT1=B180},{MAT2=ES},{STK=245},{DTK=294},{D1=20},{D2=100},{B1=12},{GZ=1400},{DIN=6004},{PPATH=assemblies/xirodur_b180_grosselaufrolle_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
xirodur® B180-Skate wheel - large, stainless steel balls
Bill of material
BB-6004SW100-B180-10-ES
Part no.
BB-6004SW100-B180-10-ES
Info PDF
INFO
Material of Inner/Outer ring
B180
Ball Material
Stainless Steel
Glass
Stainless Steel
Glass
Static Bearing load
245
Dynamic Bearing load
294
Inner Diameter
20
mm
Outer Diameter
100
mm
Width
12
mm
Max. Speed
1400
rpm
Mass
32.500
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성