카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
BB-51100-B180-ES
igus
xiros®
Powered by
CAD모델 선택
{igus/xiros/xirodur_b180_akl_asmtab.prj},{NB=BB-51100-B180-ES},{INFO=INFO},{MAT1=B180},{MAT2=ES},{D1=10},{D2=24},{D3=23.5},{H=9},{STK=200},{DTK=250},{GZ=600},{DIN=51100},{PPATH=assemblies/xirodur_b180_akl_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
xirodur® B180 Axial Ball Bearings - single row, xirodur B180, stainless steel balls, mm
Bill of material
BB-51100-B180-ES
Part no.
BB-51100-B180-ES
BB-51100-B180-ES
Info PDF
INFO
Housing material
B180
Ball material
Stainless steel
Glass
Stainless steel
Glass
Inner-Ø
10
10
mm
Outer-Ø
24
24
mm
Outer-Ø
23.5
23.5
mm
Height
9
9
mm
Stat. bearing
200
200
N
Dynamic bearing
250
250
N
Max. speed
600
600
rpm
Weight
6.9
6.9
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성