카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
GFSM-06-IG
igus
igubal®
igubal® Flange Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{igus/igubal_gelenklager/flanschlager/gfsm_ig_asmtab.prj},{NB=GFSM-06-IG(0)},{ARTNR=GFSM-06-IG},{ARTNR1=GFSM-06-IG},{INFO=INFO},{KW=0},{CNSMASSEXACT=16.4},{MSZK=150},{MSZL=75},{MSDK=350},{MSDL=175},{D2=M6},{M=17.0},{H=25.0},{AG=29.0},{A1=4.5},{L6=11.0},{N=3.2},{S1=SW11},{KW1=32},{PPATH=assemblies/gfsm_ig_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
GFSM IG - Flange bearing with ball stud, female thread
Bill of material
GFSM-06-IG
Part no.
GFSM-06-IG
GFSM-06-IG
Info PDF
INFO
Pivot angle
°
Weight
16.4
16.4
g
Max. axial compressive force short term
150
150
N
Max. axial compressive force long term
75
75
N
Max. axial tensile force short term
350
350
N
Max. axial tensile force long term
175
175
N
Thread
M6
M6
Distance
17.0
17.0
mm
Length
25.0
25.0
mm
Height
29.0
29.0
mm
Height
4.5
4.5
mm
Length
11.0
11.0
mm
Diameter
3.2
3.2
mm
Width across flats
SW11
SW11
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성